??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Download modelli CAD
Non è stato ancora generato un file CAD o PDF da scaricare.
Selezione modello CAD
BALLUFF BMS RS-M-D12-0250-00
HELP_VARIABLE
Azienda
Balluff
Descrizione
Tecnologia di fissaggio
Lista materiale
BALLUFF BMS RS-M-D12-0250-00
VERF
Disponibilità
disponibile
BC
Codice d'ordine
BAM002T
TC
descrizione
BMS RS-M-D12-0250-00
PX
Vista prodotto
47208_00
GR
Diametro
mm
POS
Posizione
mm
MOUNTING
Montaggio
TECH
Dettagli tecnici
Tech. Detail
ICON
W
Peso
0.072 Kg
TRAFFIC
numero di costumi
76161000
MANUALDE
Manuale IT
MANUALEN
Manuale IT
DESCRIPT
Description
Principle of operation = Mounting system, Use = for mounting system BMS, Material = Aluminum Anodized, Dimension = Ø 12 x 250 mm, Mounting part = Clamps
CAE
EPlan
Anteprime
Codice
Embedded user actions